Публікуйте свої продукти
1128 - Kebony Character 48x148 mm beam
Kebony

1128 - Kebony Character 48x148 mm beam

Availability notice: while stocks last.

Kebony Character products are produced from FSC® certified Scots Pine modified with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Character products contain knots and untreated heartwood. The amount of heartwood will vary from board to board.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер1128
  • Сімейство продуктівKebony Construction
  • Група продуктівKebony Character
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-06-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)148
  • Ширина (мм)48
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Деревина
  • Класифікація IFCMaterial
  • Номер OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Заголовок OmniClassHardwood Rigid Profiles

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Південна Америка Океанія Африка