Публікуйте свої продукти
2131 - Kebony Clear Decking w side slits 22x142 mm
Kebony

2131 - Kebony Clear Decking w side slits 22x142 mm

This Kebony Clear product is made from FSC®-certified Pinus Radiata, which has been treated with a bio-based liquid. The patented Kebony® technology gives a unique wood product with outstanding durability and an exclusive smooth appearance.

Kebony clear products are homogeneously treated and can be further machined or cross-cut to length as required.

The Kebony® technology gives a deep rich brown colour. After exposure to sun and rain the wood develops a natural silver-gray patina.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер2131
  • Сімейство продуктівKebony Decking
  • Група продуктівKebony Clear
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-06-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)142
  • Ширина (мм)22
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Decks, Slabs & Floors
  • Класифікація IFCMaterial
  • Номер OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Заголовок OmniClassHardwood Rigid Profiles

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Південна Америка Океанія Африка