Публікуйте свої продукти
2875 - Kebony Clear T&G 75° 22x145mm
Kebony

2875 - Kebony Clear T&G 75° 22x145mm

Kebony Clear products are produced from FSC® certified Radiata Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Clear products have a primarily clear front surface and are treated through the board.
Специфікація
  • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер2875
  • Сімейство продуктівKebony Cladding
  • Група продуктівKebony Clear
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-11-26
  • Номер видання1
  • Висота (мм)22
  • Ширина (мм)145
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вНорвегія
  • Виготовлено вБельгія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
  • Класифікація IFCMaterial
  • Номер OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Заголовок OmniClassHardwood Rigid Profiles

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Південна Америка Океанія Африка
Австрія
Азербайджан
Ангілья
Аргентина
Австралія
Єгипет
Аландські Острови
Афганістан
Антигуа і Барбуда
Болівія
Американське Самоа
Албанія
Бангладеш
Аруба
Бразилія
Вануату
Андорра
Бахрейн
Багамські Острови
Венесуела
Віддалені острови США
Бельгія
Британська територія в Індійському океані
Барбадос
Гаяна
Гуам
Білорусь
Бруней
Беліз
Еквадор
Кірибаті
Болгарія
Бутан
Бермудські Острови
Колумбія
Маршаллові Острови
Боснія і Герцеговина
Вʼєтнам
Британські Віргінські острови
Парагвай
Мікронезія
Ватикан
Вірменія
Віргінські Острови (США)
Перу
Науру
Велика Британія
Гонконг
Гаїті
Суринам
Ніуе
Гернсі
Грузія
Гваделупа
Уругвай
Нова Зеландія
Гібралтар
Ємен
Гватемала
Фолклендські Острови
Нова Каледонія
Греція
Ізраїль
Гондурас
Французька Гвіана
Острів Норфолк
Данія
Індія
Гренада
Чилі
Острови Кука
Джерсі
Індонезія
Гренландія
Острови Піткерн
Естонія
Ірак
Домініка
Палау
Ірландія
Іран
Домініканська Республіка
Папуа-Нова Гвінея
Ісландія
Йорданія
Кайманові Острови
Північні Маріанські Острови
Іспанія
Казахстан
Карибські Нідерланди
Самоа
Італія
Камбоджа
Коста-Рика
Соломонові Острови
Кіпр
Катар
Куба
Тимор-Лешті
Латвія
Киргизстан
Кюрасао
Токелау
Литва
Китай
Мартиніка
Тонга
Ліхтенштейн
Кокосові (Кілінг) Острови
Мексика
Тувалу
Люксембург
Кувейт
Монтсеррат
Уолліс і Футуна
Мальта
Лаос
Нікарагуа
Фіджі
Молдова
Ліван
Острови Теркс і Кайкос
Французька Полінезія
Монако
Мʼянма (Бірма)
Панама
Нідерланди
Макао
Пуерто-Рико
Німеччина
Малайзія
Сальвадор
Норвегія
Мальдіви
Сен-Бартелемі
Острів Мен
Монголія
Сен-Мартен
Північна Македонія
Непал
Сен-Пʼєр і Мікелон
Польща
Обʼєднані Арабські Емірати
Сент-Вінсент і Гренадіни
Португалія
Оман
Сент-Кітс і Невіс
Росія
Острів Різдва
Сент-Люсія
Румунія
Пакистан
Сінт-Мартен
Сан-Марино
Палестина
Тринідад і Тобаго
Сербія
Південна Корея
Ямайка
Словаччина
Північна Корея
Словенія
Саудівська Аравія
Угорщина
Сирія
Україна
Сінгапур
Фарерські Острови
Таджикистан
Фінляндія
Таїланд
Франція
Тайвань
Хорватія
Туреччина
Чехія
Туркменістан
Чорногорія
Узбекистан
Швейцарія
Філіппіни
Швеція
Шрі-Ланка
Шпіцберген та Ян-Маєн
Японія