Публікуйте свої продукти
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
    Keller minimal windows

    minimal windows®

    Enter a world of limitless light and outstanding views with our minimal windows® double glazing system. With an elegant sash profile of just 21 mm, our aluminum windows redefine contemporary luxury and offer expansive views with virtually invisible frame profiles.

    Enjoy panoramic views of the sea, bathe under the sparkling night sky or immerse yourself in the tranquillity of lush landscapes and gardens. Our large sliding panels, up to 4 meters high, bring nature indoors and blur the boundaries between indoor and outdoor areas.

    Minimalist design takes center stage in contemporary architecture. With clean lines, balanced proportions and a focus on natural light, our minimal windows® system elevates any space, from exclusive villas to commercial projects.

    With over 17 years of meticulous development, we have perfected the art of the concealed floor track and ensure effortless operation of our sliding elements. Enjoy the perfect synergy of form and function, where architectural elegance meets unparalleled ease of use.

    Специфікація
      • Profile facing width 21 mm 
      • Maximum leaf height 4 m
      • Thermal transmission coefficient Uw ≥ 1,1 W/(m²K)
      • Maximum leaf area sliding up to 8,5 m²
      • Maximum leaf area fix up to 18 m²
      • Maximum leaf weight 500 kg
      • Overall insulation glass thickness 26 up to 34 mm
      • Automated sliding leaf yes up to 2,400 kg
      • Unobstructed accessibility DIN 18040-1, DIN 18040-2
      • Air permeability Class 4 according to EN 12207
      • Rain resistance Class 8A according to EN 12208
      • Wind load resistance Class C4/B5 according to EN 12210
      • Sound insulation Up to 39 dB according to ISO 717-1
      • Burglary protection Up to WK2 (RC2) according to EN 1627
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерminimal-windows-aluminium-sliding
    • Сімейство продуктівMinimalistic sliding windows
    • Група продуктівMinimal windows
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-02-21
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вЛюксембург
    • Виготовлено вЛюксембург
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Sliding Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Код за ETIMEC003536
    • Назва за ETIMWindow (complete with frame)
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows

    Доступність регіону

    Європа Азія Океанія Північна Америка Африка
    Австрія
    Афганістан
    Австралія
    Канада
    Єгипет
    Аландські Острови
    Бахрейн
    Мексика
    Південно-Африканська Республіка
    Албанія
    Ємен
    Сполучені Штати
    Андорра
    Ізраїль
    Бельгія
    Індія
    Білорусь
    Ірак
    Болгарія
    Іран
    Боснія і Герцеговина
    Йорданія
    Ватикан
    Катар
    Велика Британія
    Китай
    Гернсі
    Кувейт
    Гібралтар
    Ліван
    Греція
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Данія
    Оман
    Джерсі
    Палестина
    Естонія
    Південна Корея
    Ірландія
    Саудівська Аравія
    Ісландія
    Сирія
    Іспанія
    Туреччина
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти

    4.4 з 5 зірок 4.4 (11)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (5)