Публікуйте свої продукти
KEMREX Foundation Screw Pile Series D
KEMREX เข็มเหล็ก

KEMREX Foundation Screw Pile Series D

Suitable for large structures from 4 floors down. Maximum weight over 100 tons Type D needles are suitable for houses, buildings, factories, offices, high poles and others.
Специфікація
  • Weight load varies according to ground conditions.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_D
  • Сімейство продуктівFoundation
  • Група продуктівScrew Pile
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-11-30
  • Номер видання1
  • Висота (мм)200000
  • Ширина (мм)7600
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вThailand
  • Виготовлено вThailand
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Other
  • Номер OmniClass23-13 29 11
  • Заголовок OmniClassFoundation Piles

Доступність регіону

Азія