Публікуйте свої продукти
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
    KEMREX เข็มเหล็ก

    KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68

    Suitable for prefabricated construction or structural work that comes up from steel needles, such as knock-down houses, poles, CCTV towers. Can be installed on piles immediately, ready to use. Steel needle FS model suitable for knock-down house type, high-rise building structure, not more than 2 floors, high pole and others

    Специфікація
    • Weight load varies according to ground conditions.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_FS-68
    • Сімейство продуктівFoundation
    • Група продуктівScrew Pile
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-30
    • Номер видання1
    • Висота (мм)20000
    • Ширина (мм)6800
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Other
    • Номер OmniClass23-13 29 11
    • Заголовок OmniClassFoundation Piles

    Доступність регіону

    Азія