Публікуйте свої продукти
Collection Mixit colour Beige Floor Tiles
Keraben
Заархівовано

Collection Mixit colour Beige Floor Tiles

Mixit, a new tile collection by Keraben, is inspired by a blend of three kinds of stone. Its tiles offer amazingly broad design potential, suitable for use in all kinds of settings.
Специфікація
  • Floor Tile: 150x75: Blanco, Beige, Gris, Grafito. 150x37: Blanco, Blanco Concept, Beige, Beige Concept, Gris, Gris Concept, Grafito. 75x75: Blanco, Blanco Antislip, Beige, Beige Antislip, Gris, Gris Antislip, Grafito, Grafito Antislip. 60x60: Blanco, Beige, Gris, Grafito. 37x75: Blanco, Blanco Antislip, Beige, Beige Antislip, Gris, Gris Antislip, Grafito, Grafito Antislip. Skirting: 8x75: Blanco, Beige, Gris, Grafito. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmixit_beige_pavimentos
  • Сімейство продуктівFloor Tiles
  • Група продуктівMixit
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2017-09-25
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
  • Класифікація IFCCovering
  • Назва UNSPSCTiles and flagstones
  • Код UNSPSC301317
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES