Публікуйте свої продукти
ARTWORK 1960 free standing round basin
kerasan srl

ARTWORK 1960 free standing round basin

washbasin prepared for both freestanding and wall installation.composed of a round-shaped Plexiglas framework and a bowl-shaped ceramic washbasin which is positioned on the top with a hand-made flat surface all around.Inside the Plexiglas framework there are LED lights that ensure the effect of “diffused” light.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерARTWORK-1960-free-standing-round-basin
  • Сімейство продуктівARTWORK ITALIAN HERITAGE
  • Група продуктівARTWORK
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-11-17
  • Номер видання1
  • Висота (мм)920
  • Ширина (мм)450
  • Глибина (мм)450
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Заголовок OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступність регіону

Європа
Італія

Схожі продукти