Публікуйте свої продукти
KESSEL-Upper section 27202 cover "Oval", System 100, Lock&Lift
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Upper section 27202 cover "Oval", System 100, Lock&Lift

Upper sections with design covers with Lock & Lift System Oval Material: ABS, rim in stainless steel Class: L 15 (Kessel, Oval) / K 3 (Spot, Slot) Cover: 120×120 mm Anti-slip class design cover Kessel: R9 according to DIN 51130; C according to DIN 51097
Технічна специфікація
  • Унікальний номер27202
  • Сімейство продуктівSystem 100 upper sections
  • Група продуктівDrainage technology - Standard products
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийABS
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (32)
4.3 з 5 зірок 4.3 (15)
4.5 з 5 зірок 4.5 (12)