Публікуйте свої продукти
KESSEL-Telemetric system 28792 TeleControl
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Telemetric system 28792 TeleControl

TeleControl telemetric system • Compatibility: For connection to KESSEL Comfort control units 230 Volt and 400 Volt • Function: Relaying of full text messages to up to three mobile phones • Inclusive: With internal antenna (without SIM card)
Специфікація
  • Technical data GSM modem TeleControl, for Comfort switching devices 230V / 400V
Технічна специфікація
  • Унікальний номер28792
  • Сімейство продуктівTelecontrol
  • Група продуктівPump technology - Accessory
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-03-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
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
4.8 з 5 зірок 4.8 (26)
4.3 з 5 зірок 4.3 (15)