Публікуйте свої продукти
KESSEL-Inlet adaptor 39007 with gasket and threaded ring, Ø 75
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Inlet adaptor 39007 with gasket and threaded ring, Ø 75

Inlet adaptor with gasket and threaded ring • Compatibility: Art. no. 280 570S and 280 570X • Inclusive: Flat seal • Outer diameter Ø (mm): Ø 75 • Drill size in mm: 92
Специфікація
  • • General characteristics • Nominal size (DN): 70 • Material: Plastic
Технічна специфікація
  • Унікальний номер39007
  • Сімейство продуктівFireKit, Multistop, … System 200
  • Група продуктівAccessory
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-03-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCObject