Публікуйте свої продукти
KESSEL-Drain body Ø 50 40151 lateral, without odour trap
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Drain body Ø 50 40151 lateral, without odour trap

Drain body Classic in ABS lateral outlet Ø 50 Without removable odor trap Sealing water height: 50 mm Drainage capacity: 0.8 l/sec with 20 mm threshold
Технічна специфікація
  • Унікальний номер40151
  • Сімейство продуктівClassic
  • Група продуктівDrainage technology - Standard products
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-05
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийABS
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCObject
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
Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
5.0 з 5 зірок 5.0 (9)