Публікуйте свої продукти
KESSEL-Balcony drain 40151.20 lateral Ø 50
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Balcony drain 40151.20 lateral Ø 50

KESSEL Balcony drain in ABS, Ø 50 Lateral outlet 2.5°, 0.9 l/sec flow rate Frost-proof outlet. With fixed lip seal With upper section in ABS with slotted cover 100 x 100 mm in stainless steel, Class K3 (able to withstand loads up to max. 300 kg).
Технічна специфікація
  • Унікальний номер40151-20
  • Сімейство продуктівBalcony / terrace drain
  • Група продуктівDrainage technology - Standard products
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийABS
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCObject
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (32)
4.3 з 5 зірок 4.3 (15)
4.5 з 5 зірок 4.5 (12)