Публікуйте свої продукти
KESSEL-prolongation piece with glue flange
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-prolongation piece with glue flange

Extension sections with glue flange with counter flange Material: PP
Специфікація
  • • Dimensions • Height: 140mm • Diameter: 348 mm • Inside width (LW): 125 • general characteristics • Material: Plastic • Color gray • execution • Seal: lip seal
Технічна специфікація
  • Унікальний номер48403
  • Сімейство продуктівFireKit, Multistop, … System 125
  • Група продуктівAccessory
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-03-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Матеріал допоміжнийPolypropylene
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCObject
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
4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
4.9 з 5 зірок 4.9 (9)