Публікуйте свої продукти
Waste bin
KEUCO GmbH & Co. KG

Waste bin

4.6 з 5 зірок4.6(7 відгуки)
Generic items Waste bin 04988070000, stainless steel
Специфікація
  • KEUCO PLAN waste bin 04988070000 waste bin in high grade stainless steel, stand model, with lid and foot pedal, complete with detachable synthetic insert for easy cleaning capacity: 5l height 298 mm, diameter 200 mm, projection 240 mm (without foot pedal)
Технічна специфікація
  • Унікальний номер04988070000
  • Сімейство продуктівAccessories
  • Група продуктівWashbasin
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-12-15
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вТайвань
  • Вага нетто (кг)1.54
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Waste Bins