Публікуйте свої продукти
Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point
KEE SAFETY GROUP
Заархівовано

Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point

The KEELINE lifeline system provides fall arrest / restraint protection where guardrails are not suitable or where planning considerations require a virtually invisible fall protection solution. A wire based horizontal lifeline system offers a flexible, cost-effective solution for protecting workers at height. KEELINE provides complete and continual “handsfree” protection for up to three users when used as a fall arrest system.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерKLMRSAP
  • Сімейство продуктівProtection System
  • Група продуктівKee Line
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-09-18
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вUnited Kingdom
  • Виготовлено вUnited Kingdom
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Класифікація IFCFastener
  • Код Uniclass 2015EF_75_50
  • Опис Uniclass 2015Safety and protection