Публікуйте свої продукти
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
    KINEDO

    Smart Express C - Shower door

    Sliding door 

    Специфікація
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • Widths from 90 to 140 cm
      • White or chrome aluminum profile
      • Quick installation thanks to pre-mounted roller supports
      • Easy cleaning thanks to removable bottom door panel
      • Corner installation or wall-mounted with the Smart Express Fixed pane
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерKIN040004
    • Сімейство продуктівThe shower
    • Група продуктівShower enclosures
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-12-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower screens
    • Назва UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Код UNSPSC30181507
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Опис Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Заголовок OmniClassShower Enclosures
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION