Публікуйте свої продукти
Smart Express A-C - Accès d'angle pour douche
Smart Express A-C - Accès d'angle pour douche
Smart Express A-C - Accès d'angle pour douche
Smart Express A-C - Accès d'angle pour douche
Smart Express A-C - Accès d'angle pour douche
Smart Express A-C - Accès d'angle pour douche
Smart Express A-C - Accès d'angle pour douche
    KINEDO

    Smart Express A-C - Accès d'angle pour douche

    Sliding corner access

    Специфікація
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • Available in 70, 80, or 90 cm widths
      • White or chrome aluminum profile
      • Quick installation thanks to pre-mounted roller supports
      • Easy cleaning thanks to removable bottom door panels
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерKIN040006
    • Сімейство продуктівThe shower
    • Група продуктівShower enclosures
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-12-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower screens
    • Назва UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Код UNSPSC30181507
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Опис Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Заголовок OmniClassShower Enclosures
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступність регіону

    Європа
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
    3.9 з 5 зірок 3.9 (35)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (21)
    3.5 з 5 зірок 3.5 (10)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)