Публікуйте свої продукти
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
    KINEDO

    Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray

    Extra-flat  tray

    Специфікація
      • Smooth matte finish (4 colors)
      • Extra-flat horizontal drain (25 L/min) rotating 360°
      • Matching metal drain grate
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Flat underside of the tray (outside the drain area): reduced recess zone
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 10.5 to 14.5 cm
      • Tray (PN24 version) compliant with the new zero-threshold regulation (tray evaluated and referenced in the wedi sealing kit ATEX)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkinesurf_rectangulaire
    • Сімейство продуктівThe shower
    • Група продуктівShower trays
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-10-15
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower trays
    • Класифікація IFCWaste Terminal
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Опис Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа