Публікуйте свої продукти
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size

    Obsidian Shadow transcends the ordinary, with a metallic sheen that echoes the depths of its namesake, a dark natural glass formed by the cooling of lava.  Its surface, a canvas of deep purples, understated blue-gray, and hints of subtle maroon, evokes a sense of profound sophistication. The allure of Obsidian Shadow lies in its intricate details; a rust-like texture invites a closer examination, revealing layers of complexity and an invitation to explore the unknown. 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерObsidian_Shadow_Imperial_Size
    • Сімейство продуктівThin Bricks
    • Група продуктівTiles
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2024-02-19
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)2
    • Ширина (у дюймах)19.25
    • Глибина (у дюймах)0.56
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCTiles and flagstones
    • Код UNSPSC301317
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Заголовок OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка