Публікуйте свої продукти
FDEB SERIES
Kingspan ES

FDEB SERIES

FDEB range are panels faced by Hpl, Linoleum, PVC rubber manufactured by a high density chipboard core with a galvanized steel sheet on bottom side, also with galvanized steel sheet on bottom and on top, matching all the New European Norm EN 12825 requitements. System of panels laid on pedestals made of zinc steel that provide the office with a really strong loading capacity and great ressitance, and with the interchanging of panels guaranteed.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерFDEB_G4
  • Сімейство продуктівAccess Floor
  • Група продуктівPanels
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-01-19
  • Номер видання1
  • Висота (мм)600
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)30
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Матеріал допоміжнийParticleboard
  • Розроблено вВелика Британія
  • Виготовлено вВелика Британія
  • Вага нетто (кг)13
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Other Flooring
  • Класифікація IFCCovering
  • Назва UNSPSCFlooring
  • Код UNSPSC301617

Доступність регіону

Європа
Іспанія