Публікуйте свої продукти
ColdStore Panels Data Sheet
Kingspan Insulated Panels MEATCA

ColdStore Panels Data Sheet

Kingspan Controlled Environment panels are designed for use within temperature controlled and hygiene safe environments, such as food processing, freezers, pharmaceutical, cold /chill store and clean rooms . These firesafe, hygienic and fibre free insulated panel systems are suitable for internal and external walls and ceilings, including internal ‘box within a box’ applications.
Специфікація
  • D Panel Thickness (mm) 45, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 170, 200
Технічна специфікація
  • Унікальний номерKingspan_Coldstore-Panels-Data-Sheet
  • Сімейство продуктівWall panel
  • Група продуктівinsulated wall panels
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2017-12-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyisocyanurate PIR
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вTürkiye
  • Виготовлено вTürkiye
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Sandwich Panels
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCWall finishing materials
  • Код UNSPSC301615
  • Код Uniclass 2015Ss_60_60_15
  • Опис Uniclass 2015Cold room systems
  • Код CSI MasterFormat 201413 21 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cold Storage Rooms
  • Номер OmniClass23-19 31 19 13 11
  • Заголовок OmniClassCold Storage Rooms
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступність регіону

Азія Африка