Публікуйте свої продукти
Kingspan Kooltherm K8 Cavity Board
Kingspan Insulation CE
Заархівовано

Kingspan Kooltherm K8 Cavity Board

Kooltherm is an insulation board made of phenolic foam. Phenolic foam has excellent insulating and fire safe properties. It has an almost fully closed cell structure. Furthermore it’s characterized by its high vapour permeability. The Kingspan Kooltherm products achieve an A+ rating, the highest achievable score according to the GreenGuide to Specifications used in BREEAM. Kingspan Kooltherm is easy-to-install and has a fibre-free core.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерkoolthem-k8-cavity-board
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівInsulation board
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-04-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPhenolic Foam
  • Розроблено вNetherlands
  • Виготовлено вNetherlands
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Назва UNSPSCInsulation
  • Код UNSPSC3014