Публікуйте свої продукти
Ecofil Premium PCA 16 250x400cm 300mm
Ecofil Premium PCA 16 250x400cm 300mm
Ecofil Premium PCA 16 250x400cm 300mm
Ecofil Premium PCA 16 250x400cm 300mm
Ecofil Premium PCA 16 250x400cm 300mm
Ecofil Premium PCA 16 250x400cm 300mm
Ecofil Premium PCA 16 250x400cm 300mm
Ecofil Premium PCA 16 250x400cm 300mm
Ecofil Premium PCA 16 250x400cm 300mm
    Kingspan Light + Air

    Ecofil Premium PCA 16 250x400cm 300mm

    The Kingspan Arcade Rooflight supplements the proven Kingspan Light + Air rooflight systems by an energy-related high quality, thermally separated, arched aluminium profile design.

    It is ideal for use with increased requirements on heat insulation, sealing and condensation protection and can also help to save on heating costs due to a highly efficient design.

    The system is available in span widths ranging from 1m to 6m and has a range of glazing options available covering a wide range of requirements such as heat, sound, sun or emission protection.

    Специфікація
    • The Arcade Rooflight is an energy-efficient, thermally

      broken system with an arched aluminium and PVC profile

      structure. It is particularly suitable for more demanding

      installations with respect to insulation, sealing, and protection

      against condensation.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEcofil_Premium_PCA_16
    • Сімейство продуктівEclairage naturel
    • Група продуктівVoute
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Skylights
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCSkylights
    • Код UNSPSC301718
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Опис Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Заголовок OmniClassSkylights

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа
    Катар
    Алжир
    Іспанія
    Кувейт
    Марокко
    Португалія
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сенегал
    Франція
    Оман
    Туніс
    Саудівська Аравія