Публікуйте свої продукти
Smoke extraction unit MZ2 32A
Smoke extraction unit MZ2 32A
Smoke extraction unit MZ2 32A
Smoke extraction unit MZ2 32A
Smoke extraction unit MZ2 32A
    Kingspan Light + Air

    Smoke extraction unit MZ2 32A

    The electrical control panel MZ2 pilotes opening skylights, smoke vents and windows, for natural ventilation and Smoke and heat exhaust.
    Специфікація
    • Piloted by internal BUS 24Vcc, the MZ2 control panel controls the electrical actuators (linear drives and chain motors) equipping the opening systems. Totally modular, from 16A to 144A, the MZ2 control panel is evolutionary and customizable via PC MZ2 configuration software. The modular power supply of the MZ2 offers numerous technical advantages and are designed to meet the specifications of energy saving equipments (regulations: EnEV). Our equipments, tested by a laboratory related to the AFNOR (FRENCH NATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION), meet the certification requirements for smoke and heat exhaust.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMZ2_32A
    • Сімейство продуктівDésenfumage naturel
    • Група продуктівCommandes
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectFire Products - Smoke Ventilation
    • Класифікація IFCObject
    • Назва UNSPSCFire protection
    • Код UNSPSC4619
    • Код Uniclass 2015Ss_65_40_80_80
    • Опис Uniclass 2015Smoke and heat exhaust ventilation systems
    • Номер OmniClass23-29 27 11
    • Заголовок OmniClassFire Fighting Smoke Extractors

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа
    Катар
    Алжир
    Іспанія
    Кувейт
    Марокко
    Португалія
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сенегал
    Франція
    Оман
    Туніс
    Саудівська Аравія