Публікуйте свої продукти
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
    Kingspan Light + Air

    Ecofil ISO plus on insulated metal upstand

    The Kingspan Ecofil rooflight gives designers tremendous architectural freedom. This curved aluminium frame continuous overhead lighting system is custom made is custom made with different glazing options for a wide range of requirements. The Ecofil arcade rooflight complies with the EN-14963 European standard. The ISO+ range reinforced insulation range limits heat loss: 20% gain compared to a standard fixture.
    Специфікація
    • Natural lighting in the building will be provided by Ecofil arcade rooflights supplied by the Kingspan Light + Air establishments, comprising a, self-supporting rough extruded or varnished aluminium frame: load-bearing profiles curved in workshops and closers, fastenings protected against corrosion. Conformity with EN 14963. Glazing: 10 mm or 16 mm UV-resistant multi-wall polycarbonate; minimum span: 500 mm, maximum span: 5500 mm. (Spans > 5500 mm: Consultation necessary at the Design Office).
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEcofil_ISO_plus_on_insulated_metal_upstand
    • Сімейство продуктівEclairage naturel
    • Група продуктівVoutes
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-11
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Skylights
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCSkylights
    • Код UNSPSC301718
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Опис Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Заголовок OmniClassSkylights

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа