Публікуйте свої продукти
ALMOFADÃO PORTA FRIGORIFICA
Kingspan Isoeste

ALMOFADÃO PORTA FRIGORIFICA

É recomendado utilizar o almofadão em todas as portas seccionais, por reduzir a perda de frio em câmaras frigoríficas, reduzir os impactos na parede e evitar a entrada de insetos ou sujeira enquanto ocorre a carga ou descarga das mercadorias.

Специфікація
  • O almofadão é feito com lona de algodão com largura de 300 mm na cor amarelo queimado e internamente com espuma densidade 23 Kg/m3.

    Pode ser fabricado em larguras e alturas sob medida para situação de 3 ou 4 batentes.

    Consumo: 1 pç por porta
    Código: 394000C

    Parâmetros:
    • Largura do almofadão
    • Altura do almofadão
    • Número de batentes
    • Tipo de fixação

Технічна специфікація
  • Унікальний номерalmofadao-porta-frigorifica
  • Сімейство продуктівDoors
  • Група продуктівCold room doors
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-01-10
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyisocyanurate PIR
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вБразилія
  • Виготовлено вБразилія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Industrial

Доступність регіону

Південна Америка
Болівія
Бразилія
Парагвай
Уругвай