Публікуйте свої продукти
KD - Steel washer
KD - Steel washer
    Klimas Wkręt-Met

    KD - Steel washer

    KD
    Steel washer for fixing Thermal and hydroinsulation on flat roofs

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Timber

      MATERIAL
      • Carbon steel

      ANTI-CORROSION PROTECTION
      • Galvanized (white)

      APPLICATION
      • For fastening Thermoinsulation
      • For fastening Hydroinsulation

        Специфікація
        • Type    Size   Dedicated screw
          KD-01(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-02-W-5.5(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-05(X200)    Ø 50   WDB-T, WSR-T
          KD-07-WW(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-P(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-04-W-5(X200)    Ø 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-5(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-W-9(X200)    80 x 40   WB6-D, SMN-6
          KD-03-WW-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6

        Технічна специфікація
        • Унікальний номерKD-Steel-washer
        • Сімейство продуктівSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • Група продуктівfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • ТипBuilding Material
        • Дата публікації2022-12-13
        • Номер видання1
        Пов'язані
        • Матеріал основнийSteel
        • Розроблено вPoland
        • Виготовлено вPoland
        Класифікація
        • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Other Building Materials
        • Класифікація IFCFastener

        Доступність регіону

        Азія Європа Північна Америка