Публікуйте свої продукти
KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates
Klimas Wkręt-Met

KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates

KMG
∅5, ∅6, ∅8, ∅10

Universal metal hammer-in anchor utilised as expansion element combined with screw-in expansion pin (screw, screw-in hook, etc.)

SUBSTRATES
Autoclaved aerated concrete

ANCHOR MATERIAL
• Galvanized steel

INSTALLATION METHOD
• Pre-positioned instalation

APPLICATION
• Universal metal hammer-in anchor utilised as expansion element combined with screw-in expansion pin (screw, screw-in hook, etc.).

Специфікація
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅5     KMG     30 mm
    ∅6     KMG     32 mm
    ∅8     KMG     36-60 mm
    ∅10     KMG     60 mm

Технічна специфікація
  • Унікальний номерKMG_Hammer_in_anchor_for_AAC_substrates
  • Сімейство продуктівAnchors
  • Група продуктівWedge anchors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-03-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Anchors & Fixings
  • Класифікація IFCMechanical Fastener
  • Код Uniclass 2015Pr_20_29_03_97
  • Опис Uniclass 2015Wedge anchors
  • Номер OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Заголовок OmniClassExpansion Anchors

Доступність регіону

Азія Європа Північна Америка