Публікуйте свої продукти
LINO 13 K Plastic sleeve 13 mm with spikes
Klimas Wkręt-Met

LINO 13 K Plastic sleeve 13 mm with spikes

LINO 13 K

For fastening EPS / XPS / MW / PU (PIR and PUR) thermal insulation to load-bearing substrate.
For fastening PVC / TPO/FPO / EPDM / PAPA hydro-insulation to load-bearing substrate

SUBSTRATES
• Solid wood
• plywood
• OSB board
• Steel up to 3mm

FASTENER MATERIAL
• Polypropylene [PP]

TYPE OF INSULATION
• Styrofoam EPS
• Mineral wool

INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation

Специфікація

  •      Type     Length range:
    Ø13     LINO 13 K     35 - 285 mm


Технічна специфікація
  • Унікальний номерLINO-13-K-Plastic-sleeve-13-mm-with-spikes
  • Сімейство продуктівSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • Група продуктівfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-12-12
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyethylene
  • Матеріал допоміжнийGalvanized steel
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Класифікація IFCMechanical Fastener
  • Код Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
  • Опис Uniclass 2015Equipment fasteners
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation 

Доступність регіону

Азія Європа Північна Америка
India
Austria
Canada
Israel
Belgium
United States
Qatar
Bosnia and Herzegovina
Saudi Arabia
Croatia
Türkiye
Czech Republic
United Arab Emirates
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Ireland
Italy
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Ukraine
United Kingdom

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit