Публікуйте свої продукти
LINO 13 Plastic sleeve 13 mm
Klimas Wkręt-Met

LINO 13 Plastic sleeve 13 mm

LINO 13

For fastening EPS / XPS / MW / PU (PIR and PUR) thermal insulation to load-bearing substrate.
For fastening PVC / TPO/FPO / EPDM / PAPA hydro-insulation to load-bearing substrate

SUBSTRATES

• Solid wood
• Plywood
• OSB board
• Steel up to 3mm

FASTENER MATERIAL
• Polypropylene [PP]

TYPE OF INSULATION
• Styrofoam EPS
• Mineral wool

INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation

Специфікація

  •      Type     Length range:
    Ø13     LINO 13     35 - 285 mm


Технічна специфікація
  • Унікальний номерLINO-13-Plastic-sleeve-13-mm
  • Сімейство продуктівSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • Група продуктівfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-12-12
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyethylene
  • Матеріал допоміжнийGalvanized steel
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Класифікація IFCMechanical Fastener
  • Код Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
  • Опис Uniclass 2015Equipment fasteners
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation 

Доступність регіону

Азія Європа Північна Америка