Публікуйте свої продукти
TDX-90 / TDX140 Additional support plate
TDX-90 / TDX140 Additional support plate
    Klimas Wkręt-Met

    TDX-90 / TDX140 Additional support plate

    TDX-90 / TDX-140
    Ø90, Ø140
    Additional support plate in ETICS systems.

    PLATE MATERIAL

    • Polyethylen 
    • Poliamide 

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS
    • Wool

    APPLICATION
    • ETICS systems

    Специфікація

    •      Type     Material:
      Ø90     TDX-90     Polyethylene
      Ø90     TDX-P-90     Polyamide
      Ø140     TDX-140     Polyethylene
      Ø140     TDX-P-140     Polyamide


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTDX-90_TDX140_Additional_support_plate
    • Сімейство продуктівSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Група продуктівFixings and fasteners for Insulation systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-04-05
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyethylene
    • Матеріал допоміжнийPolyamide
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
    • Класифікація IFCMechanical Fastener
    • Код Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
    • Опис Uniclass 2015Equipment fasteners
    • Номер OmniClass23-13 25 19
    • Заголовок OmniClassThermal Insulation 

    Доступність регіону

    Азія Європа Північна Америка