Публікуйте свої продукти
WKSS - Countersunk head spacer screw
WKSS - Countersunk head spacer screw
WKSS - Countersunk head spacer screw
WKSS - Countersunk head spacer screw
WKSS - Countersunk head spacer screw
    Klimas Wkręt-Met

    WKSS - Countersunk head spacer screw

    WKSS
    ∅6
    Countersunk head spacer screw with TX drive is designed to create and regulate space in joint between two wooden based members.

    SUBSTRATES
    Solid wood
    Glued laminated timber (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    SCREW MATERIAL
    Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • Galvanized (white)

    APPLICATION
    • Levelling of battens
    • Levelling of false ceilings
    • Levelling of flooring

    Специфікація
    •     Galvanized-white    Length range:
      ∅6    WKSS    50 - 300 mm

      Basic parameters

      Parameter     Value
      Material     Steel
      Screw head type     Countersunk head
      Screw socket type     TX
      Thread type     Double thread
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерwkss-countersunk-head-spacer-screw-tx-6
    • Сімейство продуктівScrews and fasteners for wooden constructions
    • Група продуктівSpacer screws
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-05-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCarbon Steel
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Other Building Materials
    • Класифікація IFCDiscrete Accessory
    • Код Uniclass 2015Zz_60_40_15
    • Опис Uniclass 2015Construction joints
    • Номер OmniClass23-13 23 11 13 19
    • Заголовок OmniClassScrews

    Доступність регіону

    Азія Європа Північна Америка