Публікуйте свої продукти
WSS - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate
Klimas Wkręt-Met

WSS - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

WSS
∅5,5
Hexagonal head fastener with steel/EPDM washer for fixing steel sheets in steel construction.
Drilling depth up to 12 mm.

SUBSTRATES
• Steel sheets

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized (white)

APPLICATION
• For fastening metal sheets to steel substrate
• For installation of profiled sheeting for hot-rolled steel structures

Специфікація
  •     Galvanized - white    Length range:
    ∅5,5    WSS    32-50 mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерWSS-self-drilling-fastener-with-epdm-washer-for-fixing-steel-sheets-in-steel-substrate-copy-copy-copy
  • Сімейство продуктівFastening systems for lightweight roof and wall cladding
  • Група продуктівSelf drilling fasteners
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-11-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Other Building Materials
  • Класифікація IFCFastener

Доступність регіону

Азія Європа Північна Америка