Публікуйте свої продукти
PIC-50
Kling

PIC-50

PIC50N high-speed door (the cover behind each other joins in the course of opening) with self-supporting steel structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made. Onto exterior and interior usage equally suitable. Up to 50km/h wind pressures.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерpic5
  • Сімейство продуктівIndustrial doors
  • Група продуктівFast-moving PVC doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-11-27
  • Номер видання1
  • Висота (мм)3000
  • Ширина (мм)2500
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийPolyester
  • Розроблено вУгорщина
  • Виготовлено вУгорщина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Industrial
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715