Публікуйте свої продукти
D150A.de Knauf Wood Beamed Ceiling System for old construction - direct install
Knauf Gips KG

D150A.de Knauf Wood Beamed Ceiling System for old construction - direct install

Direct cladding of the wooden beam ceiling as an old building with Knauf plates.
Специфікація
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdrywall_D150A-DE_wood-beamed-ceiling-system-for-old-construction_direct-install
  • Сімейство продуктівCeilings_Attics-systems
  • Група продуктівCeilings-systems
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-11-27
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGypsum
  • Матеріал допоміжнийOther
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
  • Класифікація IFCCeiling
  • Назва UNSPSCCeiling panels
  • Код UNSPSC30161602
  • Код Uniclass 2015Ss_30_25
  • Опис Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 19 15 13
  • Заголовок OmniClassCeiling Panels
  • Код CSI UniFormat IIC3030
  • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes

Доступність регіону

Європа
Німеччина