Публікуйте свої продукти
F183.de Knauf Integral GIFAfloor FHBplus Clima - heating panelled access floors double-layer
Knauf Gips KG

F183.de Knauf Integral GIFAfloor FHBplus Clima - heating panelled access floors double-layer

Hollow floor with two-layer gypsum fiber elements create an additional installation level between the raw slab and the base course, the top gypsum fiber element with integrated heating pipes, pre-milled or milled on site.
Специфікація
  • Fire protection Building material class: A1 acc. EN 13501-1, A2 acc. DIN 4102-1
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdrywall_F183-DE_integral-gifafloor-fhbplus-clima_heating-panelled-access-floors-double-layer
  • Сімейство продуктівFloor-systems
  • Група продуктівSelf-supporting-systems
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-11-27
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGypsum
  • Матеріал допоміжнийOther
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Flooring Systems
  • Класифікація IFCFloor

Доступність регіону

Європа
Німеччина