Публікуйте свої продукти
F193.de Knauf Integral GIFAfloor FHBplus Clima - heating panelled access floors double-layer on bearing structure
Knauf Gips KG

F193.de Knauf Integral GIFAfloor FHBplus Clima - heating panelled access floors double-layer on bearing structure

Line-mounted two-layer floor system made of gypsum fiber elements, for spans up to 120 cm, top gypsum fiber element with integrated heating pipes, pre-milled or milled on site.
Специфікація
  • Fire protection Building material class: A1 acc. EN 13501-1, A2 acc. DIN 4102-1
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdrywall_F193-DE_integral-gifafloor-fhbplus-clima_heating-panelled-access-floors-double-layer-on-bearing-structure
  • Сімейство продуктівFloor-systems
  • Група продуктівSelf-supporting-systems
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-11-27
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGypsum
  • Матеріал допоміжнийOther
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Flooring Systems
  • Класифікація IFCFloor

Доступність регіону

Європа
Німеччина