Публікуйте свої продукти
W116.de – Knauf Metal Stud Partition – Double metal stud frame, single/double-layer cladding
Knauf Gips KG

W116.de – Knauf Metal Stud Partition – Double metal stud frame, single/double-layer cladding

The W116.de metal stud wall system has a double stud frame formed at a distance and is covered with a layer of 18 mm diamond or two layers of gypsum plasterboard on each side. The planking quality and the frame work determine fire protection and soundproofing properties, robustness and the possible installation height. The system W116.de is preferred for the installation wall application.
Специфікація
  • Fire protection: up to F90, sound insulation up to 61dB, height up to 6.50 m with diamond plate
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdrywall_W116-DE_metal-stud-partition_double-metal-stud-frame_single-double-layer-cladding
  • Сімейство продуктівDrywall-systems
  • Група продуктівDrywall-systems
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-11-27
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGypsum
  • Матеріал допоміжнийOther
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCGypsum board
  • Код UNSPSC30161509

Доступність регіону

Європа
Німеччина