Публікуйте свої продукти
W135.de - Knauf Metal Stud Partition EI60-M-Single metal stud partition two layer cladding with sheet metal insert
Knauf Gips KG

W135.de - Knauf Metal Stud Partition EI60-M-Single metal stud partition two layer cladding with sheet metal insert

The metal stand wall system W135.de is covered with two layers of plasterboard on each side and a sheet steel insert. By varying the planking, the metal stud wall system fulfills the additional requirements in addition to fire protection EI 60 and impact stress caused by falling components: robustness, sound insulation, slimming.
Специфікація
  • Fire protection: up to EI60, noise protection up to 66dB, height up to 7.00 m
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdrywall_W135-DE_metal-stud-partition-ei60-m-single-metal-stud-partition-two-layer-cladding-with-sheet-metal-insert
  • Сімейство продуктівDrywall-systems
  • Група продуктівDrywall-systems
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-11-27
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGypsum
  • Матеріал допоміжнийOther
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCGypsum board
  • Код UNSPSC30161509

Доступність регіону

Європа
Німеччина