Публікуйте свої продукти
W623.de Knauf Shaft wall with CD 60/27, directly attached
Knauf Gips KG

W623.de Knauf Shaft wall with CD 60/27, directly attached

Das Vorsatzschalensystem W623.de wird mit einer Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen CD 60/27, welche mit Direkt(schwing)abhängern an der Grundwand befestigt werden, ausgeführt. Somit ist eine schlanke Bauweise in Verbindung mit großen Wandhöhen realisierbar. Die Beplankung ist ein- oder zweilagig. Bei Ausführung mit doppelter Beplankung ist Ballwurfsicherheit möglich.
Специфікація
  • Minimum thickness> = 52.5mm, improvement measure up to 16dB
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdrywall_W623-DE_shaft-wall-with-cd-60_27_directly-attached
  • Сімейство продуктівDrywall-systems
  • Група продуктівShaft walls
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-11-27
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGypsum
  • Матеріал допоміжнийOther
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
  • Класифікація IFCWall

Доступність регіону

Європа
Німеччина