Публікуйте свої продукти
W625.de Knauf Shaft wall with CW-profile, single-layer cladding
Knauf Gips KG

W625.de Knauf Shaft wall with CW-profile, single-layer cladding

The attachment formwork system W625.de is executed with a substructure made of sheet steel profiles CW 50/75/100 as a single stand freestanding in front of the base wall. The planking system W625.de is single-layered. Due to the freestanding design can be realized any size wall cavities, there is no dependence on the strength of the base wall.
Специфікація
  • Minimum thickness> = 72.5mm, improvement measure up to 21dB
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdrywall_W625-DE_shaft-wall-with-cw-profile_single-layer-cladding
  • Сімейство продуктівDrywall-systems
  • Група продуктівShaft walls
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-11-27
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGypsum
  • Матеріал допоміжнийOther
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
  • Класифікація IFCWall

Доступність регіону

Європа
Німеччина