Публікуйте свої продукти
W626.de Knauf Shaft wall with CW-profile, multi-layer cladding
Knauf Gips KG

W626.de Knauf Shaft wall with CW-profile, multi-layer cladding

The attachment formwork system W626.de is designed with a substructure made of sheet steel profiles CW 50/75/100 as a single stand free-standing in front of the base wall. The planking in the system W626.de is two or three layers. Due to the freestanding design can be realized any size wall cavities, there is no dependence on the strength of the base wall.
Специфікація
  • Minimum thickness> = 85mm, improvement measure up to 24dB
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdrywall_W626-DE_shaft-wall-with-cw-profile_multi-layer-cladding
  • Сімейство продуктівDrywall-systems
  • Група продуктівShaft walls
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-11-27
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGypsum
  • Матеріал допоміжнийOther
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
  • Класифікація IFCWall

Доступність регіону

Європа
Німеччина