Публікуйте свої продукти
W653.de Knauf Shaft wall with CW-profile, massive board
Knauf Gips KG

W653.de Knauf Shaft wall with CW-profile, massive board

The extension panel system W653.de is designed with a substructure made of sheet steel profiles CW 75/100 as a single column freestanding in front of the base wall. The cladding with solid panels is horizontal and single-layer. Due to the free-standing design arbitrarily large wall cavities can be realized, there is no dependence on the strength of the base wall. With the cladding made of solid construction boards, requirements for sound insulation and robustness can be met in one layer and stand spacing of up to 1000 mm is possible.
Специфікація
  • Minimum thickness> = 105mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdrywall_W653-DE_shaft-wall-with-cw-profile_massive-board
  • Сімейство продуктівDrywall-systems
  • Група продуктівShaft walls
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-11-27
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGypsum
  • Матеріал допоміжнийOther
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
  • Класифікація IFCWall

Доступність регіону

Європа
Німеччина