Публікуйте свої продукти
D112.de Knauf Board Ceilings  - Metal grid
Knauf Gips KG

D112.de Knauf Board Ceilings - Metal grid

4.2 з 5 зірок4.2(9 відгуки)
Knauf boards are fixed with screws to a metal grid made of carrying and furring channels (double layer profile) or just furring channels (single layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27 or hat-shaped channels. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling; hat-shaped channels are anchored directly onto the basic ceiling. Metal grid
Специфікація
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from above F30 to F90
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdrywall_D112-DE_board-ceiling_metal-grid
  • Сімейство продуктівCeilings_Attics-systems
  • Група продуктівCeilings-systems
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-11-28
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGypsum
  • Матеріал допоміжнийOther
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
  • Класифікація IFCCeiling
  • Назва UNSPSCCeiling panels
  • Код UNSPSC30161602
  • Код Uniclass 2015Ss_30_25
  • Опис Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 19 15 13
  • Заголовок OmniClassCeiling Panels
  • Код CSI UniFormat IIC3030
  • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes