Публікуйте свої продукти
E112B.de REVO 25 Variant - Access panel for universal application in all wall and ceiling systems
Knauf Gips KG

E112B.de REVO 25 Variant - Access panel for universal application in all wall and ceiling systems

5.0 з 5 зірок5.0(5 відгуки)
Inspection flaps for installation in wall, ceiling and front cover. For all planking thicknesses from 20 to 25 mm, consisting of an anodized aluminum frame with a swing-out and completely removable inner cover, an optionally flush-mounted or screwed-in diamond plate as well as a self-activating safety catch.
Специфікація
  • Features and added value: One inspection flap for wall and ceiling, universally applicable for plank thicknesses 20 and 25 mm, flush-mounted plasterboard Diamant GKFI (no filling of the lid required), little opening path of the closure and low installation depth in the cavity, can be retrofitted, fit even when Befliesung in the sanitary area. Application: Universally applicable for ceilings and walls, z. B .: Knauf mounting walls, attachment shells, suspended ceilings.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdrywall_E112B-DE_revo-25-variant_access-panel
  • Сімейство продуктівAccess panels
  • Група продуктівAccess panels
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-11-27
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGypsum
  • Матеріал допоміжнийOther
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Двері та панелі доступу
  • Класифікація IFCBuilding Element