Публікуйте свої продукти
W118.de Knauf Security Walls WK3
Knauf Gips KG

W118.de Knauf Security Walls WK3

The Knauf safety wall W118.de WK3 consists of a single stud frame and two-sided double-layer planking of a steel plate insert between the planking layers.
Специфікація
  • Security wall burglar resistant WK3, resistance class N according to VdS
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdrywall_W118-DE_security-walls-wk3
  • Сімейство продуктівDrywall-systems
  • Група продуктівDrywall-systems
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-11-27
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGypsum
  • Матеріал допоміжнийOther
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCGypsum board
  • Код UNSPSC30161509