Публікуйте свої продукти
W611.de Knauf Dry Plaster with gypsum boards
Knauf Gips KG

W611.de Knauf Dry Plaster with gypsum boards

Gypsum boards are applied depending on the substrate in different attachment types. In the thin-bed process on a level surface. With Perlfix-Batzen for unevenness up to 20 mm. With plate strips for unevenness over 20 mm. Prerequisite: stable, preferably level ground. With Knauf panels with V-milling corner formations or special room geometries can be executed with high-quality surface.
Специфікація
  • Thickness from 14.5 to 40.0 mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdrywall_W611-DE_dry_plaster_with_gypsum_boards
  • Сімейство продуктівDrywall-systems
  • Група продуктівShaft walls
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-11-27
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGypsum
  • Матеріал допоміжнийOther
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
  • Класифікація IFCWall