Публікуйте свої продукти
P323a.de Knauf WARM-WALL Plus WDV-System with mineral wool insulation with mineral plastersystem
Knauf Gips KG

P323a.de Knauf WARM-WALL Plus WDV-System with mineral wool insulation with mineral plastersystem

Das Wärmedämm-Verbundsystem WARM-WAND Plus bietet nicht nur eine perfekte Wärmedämmung, sondern erfüllt höchste Anforderungen an den Schall- und Brandschutz, ob im Neubau oder bei der Modernisierung.
Специфікація
  • ETICS: Fire behavior non-combustible (building material class A2 or A2-s1, d0) or flame-retardant (building material class B1). Very good sound insulation properties (WAP-zg). Approved total insulation thickness up to max. 200 mm (mineral wool Slats) or up to max. 340 mm (mineral wool plates)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерplaster_P323a-DE_warm-wall-plus-wdv-system-with-mineral-wool-insulation-with-mineral-plastersystem
  • Сімейство продуктівPlaster-systems
  • Група продуктівPlaster-systems
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-11-27
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGypsum
  • Матеріал допоміжнийOther
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Other Building Materials
  • Класифікація IFCBuilding Element

Доступність регіону

Європа
Німеччина