Публікуйте свої продукти
W636.es Shaftwall System - fourth layer cladding
Knauf

W636.es Shaftwall System - fourth layer cladding

Knauf Shaftwall is our innovative system to form enclosures around service and lift shafts while working from one side. The unique Knauf ‘C-T’ Stud makes this possible with a minimum amount of components. • Quickly constructed from one side • Up to 2 hours fire resistance • Robust • Proven in tall buildings across the UK • Uses our unique and clever Knauf ‘C-T’ Stud
Технічна специфікація
  • Унікальний номерW636_sp_Knauf-Shaftwall-System-fourth-layer-cladding
  • Сімейство продуктівDrywall Systems
  • Група продуктівDrywall Systems
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-12-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGypsum
  • Матеріал допоміжнийGalvanized steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
  • Назва UNSPSCGypsum board
  • Код UNSPSC30161509
  • Код CSI MasterFormat 201410 22 19.53
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Demountable Gypsum Partitions
  • Номер OmniClass23-15 11 11 11
  • Заголовок OmniClassGypsum Board Fixed Partitions